Артикул 6

ADP
d2
l
Tk
d1
l1
l2
d3
l3
E 5276/../..
E 5132/ 20
20
32
54
28
20
2.5
34
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5132/ 25
25
40
58
32
30
3
40
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5132/ 32
32
50
66
40
38
4
50
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5132/ 40
40
63
79
50
48
5
63
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5132/ 50
50
71
89
63
54
6
71
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5132/ 63
63
80
123
80
61
8
90
10
E 5276/10/10

Детайли

Описание на продукта

  • ≈DIN 9834 / ISO 9448

Материал

  • 1.1191 ≈25 HRC / Sint+MoS2

Приложение

  • Последващо смазване с VLS 250
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.