E 2130
О - Пръстен
Артикул 208
| |
ADP
|
d1
|
d4
|
d2
|
|---|---|---|---|---|
|
E 2130/ 3 x1,5
|
|
3
|
1.5
|
6
|
|
E 2130/ 3 x2
|
|
3
|
2
|
7
|
|
E 2130/ 3,8x1,5
|
|
3.8
|
1.5
|
6.8
|
|
E 2130/ 4 x1,5
|
|
4
|
1.5
|
7
|
|
E 2130/ 4 x2
|
|
4
|
2
|
8
|
|
E 2130/ 4,5x1,5
|
|
4.5
|
1.5
|
7.5
|
|
E 2130/ 4,8x1,5
|
|
4.8
|
1.5
|
7.8
|
|
E 2130/ 5 x1,5
|
|
5
|
1.5
|
8
|
|
E 2130/ 5 x2
|
|
5
|
2
|
9
|
|
E 2130/ 5,5x1,5
|
|
5.5
|
1.5
|
8.5
|
|
E 2130/ 5,8x1,5
|
|
5.8
|
1.5
|
8.8
|
|
E 2130/ 6 x1,5
|
|
6
|
1.5
|
9
|
|
E 2130/ 6 x2
|
|
6
|
2
|
10
|
|
E 2130/ 6 x2,5
|
|
6
|
2.5
|
11
|
|
E 2130/ 6,5x1,5
|
|
6.5
|
1.5
|
9.5
|
|
E 2130/ 6,5x2
|
|
6.5
|
2
|
10.5
|
|
E 2130/ 7 x1,5
|
|
7
|
1.5
|
10
|
|
E 2130/ 7 x2
|
|
7
|
2
|
11
|
|
E 2130/ 7 x2,5
|
|
7
|
2.5
|
12
|
|
E 2130/ 7,1x1,6
|
|
7.1
|
1.6
|
10.3
|
|
E 2130/ 7,5x1,5
|
|
7.5
|
1.5
|
10.5
|
|
E 2130/ 7,5x2
|
|
7.5
|
2
|
11.5
|
|
E 2130/ 8 x1,5
|
|
8
|
1.5
|
11
|
|
E 2130/ 8 x2
|
|
8
|
2
|
12
|
|
E 2130/ 8 x2,5
|
|
8
|
2.5
|
13
|
|
E 2130/ 8 x3
|
|
8
|
3
|
14
|
|
E 2130/ 8,5x1,5
|
|
8.5
|
1.5
|
11.5
|
|
E 2130/ 8,5x2
|
|
8.5
|
2
|
12.5
|
|
E 2130/ 9 x1,5
|
|
9
|
1.5
|
12
|
|
E 2130/ 9 x2
|
|
9
|
2
|
13
|
Детайли
Описание на продукта
- Максимална температура (вода): 100 °C
- Максимална температура (масло): 180 °C
Материал
- FKM (Viton), 80 Shore A
Документ/и
Информационни листи E 2130
pdf
Information material
pdf
Information O-Ring countersink, ring grooves - recommendations
pdf
Имате въпроси относно продукта?
Моля, влезте в профила си или се регистрирайте, за да зададете въпросите си на нашите експерти.
Регистрирайте се сегаПрепоръчано за Вас