Артикул 43

ADP
s
b
l
твърдост
s Толеранс +/-
бр./ОПЕ
V 56064/0,01/ 50x 300
0.01
50
300
51
0.002
10
V 56064/0,02/ 50x 300
0.02
50
300
51
0.002
10
V 56064/0,01/100x 500
0.01
100
500
51
0.002
5
V 56064/0,02/100x 500
0.02
100
500
51
0.002
5
V 56064/0,03/100x 500
0.03
100
500
51
0.003
5
V 56064/0,04/100x 500
0.04
100
500
51
0.003
5
V 56064/0,05/100x 500
0.05
100
500
51
0.003
5
V 56064/0,06/100x 500
0.06
100
500
51
0.003
5
V 56064/0,07/100x 500
0.07
100
500
51
0.004
5
V 56064/0,08/100x 500
0.08
100
500
51
0.004
5
V 56064/0,09/100x 500
0.09
100
500
51
0.004
5
V 56064/0,10/100x 500
0.1
100
500
51
0.004
5
V 56064/0,15/100x 500
0.15
100
500
51
0.005
5
V 56064/0,20/100x 500
0.2
100
500
51
0.006
5
V 56064/0,25/100x 500
0.25
100
500
51
0.007
5
V 56064/0,30/100x 500
0.3
100
500
51
0.007
5
V 56064/0,35/100x 500
0.35
100
500
51
0.008
5
V 56064/0,40/100x 500
0.4
100
500
51
0.009
5
V 56064/0,45/100x 500
0.45
100
500
51
0.009
5
V 56064/0,50/100x 500
0.5
100
500
51
0.01
5
V 56064/0,60/100x 500
0.6
100
500
51
0.01
5
V 56064/0,70/100x 500
0.7
100
500
51
0.012
5
V 56064/0,80/100x 500
0.8
100
500
51
0.013
5
V 56064/0,90/100x 500
0.9
100
500
51
0.013
5
V 56064/1,00/100x 500
1
100
500
51
0.018
5
V 56064/1,50/100x 500
1.5
100
500
47
0.02
5
V 56064/2,00/100x 500
2
100
500
47
0.028
5
V 56064/0,025/150x 500
0.025
150
500
51
0.002
5
V 56064/0,05 /150x 500
0.05
150
500
51
0.003
5
V 56064/0,10 /150x 500
0.1
150
500
51
0.004
5

Детайли

Описание на продукта

  • Идеални за изравняване на дължините на поансони и матрици в щанцови инструменти
  • Опростява напасването на плъзгачите в шприцформите
  • Полезни при точното позициониране на детайли върху шлайфмашини и фрезмашини

Материал

  • 1.4310
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.