Contact

Vă stăm la dispoziție personal cu cea mai mare plăcere de luni până vineri între orele 8:00 și 17:00. Pe acest link ve-ți regăsi persoana de contact din regiunea dumneavoastră.

Centrala Wolfurt
+43 5574 6706-0

Persoana dvs. de contact

Coş de cumpărături {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articol   Schimbare coș cumpărături

Observație

Poză Articol Buc Preț unitar Preț total Preț total incl. reducere
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Vă rugăm să vă logați pentru a vedea prețurile și pentru a continua comanda.

 
 

Minifreză de șlefuire din carbură cu dantură încrucișată

V 72223

Descriere produs

  • Potrivit pentru oţel pretratat şi călit < 54 HRC, oţel crom și material plastic
  • Coadă ø 3 mm

E Cutting data on page

Selectare produs

Informaţii produs

Recomandări produs

Selectare produs

Formă
d3
l
d1
l1
Nr. Preţ / bucată Cantitate
Cilindric 3 38 1,5 6 V 72223/ A1/  1,5x  6,0 6,65 €
Cilindric 3 38 3 14 V 72223/ A1/  3,0x14,0 6,65 €
Cilindric cu dinți frontali 3 38 2,5 11 V 72223/ A2/  2,5x11,0 6,65 €
Cilindric cu dinți frontali 3 38 3 14 V 72223/ A2/  3,0x14,0 6,65 €
Cilindric rotund 3 38 3 14 V 72223/ A3/  3,0x14,0 6,65 €
Cilindric rotund 3 38 2,5 14 V 72223/ A3/  2,5x14,0 6,65 €
Trapez 3 38 3 4 V 72223/ E1/  3,0x  4,0 6,65 €
Trapez cu dinți frontali 3 38 2,5 3 V 72223/ E2/  2,5x  3,0 6,65 €
Conic ascuțit 3 38 3 8,7 V 72223/ G3/  3,0x  8,7 6,65 €
Conic ascuțit 3 38 3 11 V 72223/ G3/  3,0x11,0 6,65 €
Conic ascuțit 3 38 3 16 V 72223/ G3/  3,0x16,0 6,65 €
Con 3 38 3 6 V 72223/ G6/  3,0x  6,0 6,65 €
Con 3 38 3 12 V 72223/ G6/  3,0x12,0 6,65 €
Bilă 3 38 2,5 V 72223/ J1/  2,5 6,65 €
Bilă 3 38 3 V 72223/ J1/  3,0 6,65 €
Con ascuțit 3 38 3 6 V 72223/ L1/  3,0x  6,0 6,65 €
Con ascuțit 3 38 3 10 V 72223/ L1/  3,0x10,0 6,65 €
Con ascuțit 3 38 3 12 V 72223/ L1/  3,0x12,0 6,65 €
Con rotunjit 3 38 3 5,5 V 72223/ L2/  3,0x  5,5 6,65 €
Con rotunjit 3 38 3 12 V 72223/ L2/  3,0x12,0 6,65 €
Flacără 3 38 3 5,5 V 72223/ M3/  3,0x  5,5 6,65 €
Flacără 3 38 3 6 V 72223/ M3/  3,0x  6,0 6,65 €
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version