Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

 
 

Punta abrasiva in corindone nobile, legante duro, gambo Ø 3

V 72423

Descrizione del prodotto

  • Gambo ø 3 mm
  • Altamente stabile grazie alla lega dura
  • Corindone nobile rosa
  • Adatta per acciaio bonificato e temprato < 64 HRC e acciaio cromato

Selezione dei prodotti

Informazioni sui prodotti

Prodotti consigliati

Selezione dei prodotti

Forma
d3
d1
l1
Grana
Pz. / Conf. pz.
Prezzo / pezzo Quantità
Cilindro 3 3 8 120 10 V 72423/ A1/  3x  8/120 € 12.20
Cilindro 3 4 10 120 10 V 72423/ A1/  4x10/120 € 13.00
Cilindro 3 5 10 120 10 V 72423/ A1/  5x10/120 € 13.90
Cilindro 3 6 12 120 10 V 72423/ A1/  6x12/120 € 14.80
Cilindro 3 8 16 120 10 V 72423/ A1/  8x16/120 € 15.30
Cilindro 3 10 16 120 10 V 72423/ A1/10x16/120 € 16.60
Disco 3 13 2 120 10 V 72423/ C1/13x  2/120 € 13.90
Disco 3 13 3 120 10 V 72423/ C1/13x  3/120 € 14.80
Disco 3 16 2 120 10 V 72423/ C1/16x  2/120 € 15.30
Disco 3 16 3 120 10 V 72423/ C1/16x  3/120 € 16.60
Cono 3 8 16 120 10 V 72423/ G1/  8x16/120 € 16.60
Cono 3 12 24 120 10 V 72423/ G1/12x24/120 € 18.50
Cono a fronte piatto 3 4 12 120 10 V 72423/ G2/  4x12/120 € 13.90
Cono a fronte piatto 3 7 10 120 10 V 72423/ G2/  7x10/120 € 14.80
Sfera 3 3,5 120 10 V 72423/ J1/  3,5/120 € 13.00
Sfera 3 4 120 10 V 72423/ J1/  4   /120 € 13.90
Sfera 3 6 120 10 V 72423/ J1/  6   /120 € 14.80
Sfera 3 8 120 10 V 72423/ J1/  8   /120 € 15.30
Sfera 3 10 120 10 V 72423/ J1/10   /120 € 16.60
Sfera 3 12 120 10 V 72423/ J1/12   /120 € 18.50
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione