Contacto

Estaremos encantados de atenderle en persona de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00 horas. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artículos   Cambiar de carrito de la compra

Observaciones

Imagen artículos Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

 
 

Muelas de óxido de aluminio rosa

V 72423

Descripción del producto

  • Diámetro del vástago: 3 mm
  • La dureza del aglomerante garantiza una gran estabilidad de la forma
  • Óxido de aluminio rosa
  • Para acero templado y revenido < 64 HRC y acero al cromo

Selección de productos

Información del producto

Recomendaciones de productos

Selección de productos

Forma
d3
d1
l1
Grano
Unid./Unid. embalaje pce.
N.° Precio/unidad Cantidad
Cilindro 3 3 8 120 10 V 72423/ A1/  3x  8/120 12,20 €
Cilindro 3 4 10 120 10 V 72423/ A1/  4x10/120 13,00 €
Cilindro 3 5 10 120 10 V 72423/ A1/  5x10/120 13,90 €
Cilindro 3 6 12 120 10 V 72423/ A1/  6x12/120 14,80 €
Cilindro 3 8 16 120 10 V 72423/ A1/  8x16/120 15,30 €
Cilindro 3 10 16 120 10 V 72423/ A1/10x16/120 16,60 €
Rueda 3 13 2 120 10 V 72423/ C1/13x  2/120 13,90 €
Rueda 3 13 3 120 10 V 72423/ C1/13x  3/120 14,80 €
Rueda 3 16 2 120 10 V 72423/ C1/16x  2/120 15,30 €
Rueda 3 16 3 120 10 V 72423/ C1/16x  3/120 16,60 €
Cono 3 8 16 120 10 V 72423/ G1/  8x16/120 16,60 €
Cono 3 12 24 120 10 V 72423/ G1/12x24/120 18,50 €
Cono truncado 3 4 12 120 10 V 72423/ G2/  4x12/120 13,90 €
Cono truncado 3 7 10 120 10 V 72423/ G2/  7x10/120 14,80 €
Esfera 3 3,5 120 10 V 72423/ J1/  3,5/120 13,00 €
Esfera 3 4 120 10 V 72423/ J1/  4   /120 13,90 €
Esfera 3 6 120 10 V 72423/ J1/  6   /120 14,80 €
Esfera 3 8 120 10 V 72423/ J1/  8   /120 15,30 €
Esfera 3 10 120 10 V 72423/ J1/10   /120 16,60 €
Esfera 3 12 120 10 V 72423/ J1/12   /120 18,50 €
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual