Kapcsolat

Hétfőtől péntekig 8:00 és 17:00 között szívesen személyesen is állunk rendelkezésére. Ezen a linken keresztül találja meg a régió kapcsolattartóit.

Az Ön kapcsolattartója

+43 5574 6706-0

Üzenete részünkre

Igen, egyetértek az Adatvédelmi és az Általános szerződési feltételekkel.

Bevásárlókosár {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Árucikkek   Bevásárlókosár váltás

Megjegyzés

Kép Árucikkek db Egységár Teljes ár Teljes ár kedvezményekkel
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Árhoz kérjük kérjen ajánlatot {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Árhoz kérjük kérjen ajánlatot {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Árhoz kérjük kérjen ajánlatot
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Árhoz kérjük kérjen ajánlatot {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Árhoz kérjük kérjen ajánlatot {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Árhoz kérjük kérjen ajánlatot
Teljes ár Áfa nélkül:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Árhoz kérjük kérjen ajánlatot

A rendelés folytatásához kérjük jelentkezzen be.

Vállalatunkkal kapcsolatos sajtóközlemények

Érdeklődik vállaltunk és termékeink iránt? Akkor itt jó helyen jár.

Arno Gozzi
Markerting osztályvezető

NEW from Meusburger: magnetic proximity sensor and magnetic cable retainer

28.02.2017, Mould making

The standard parts manufacturer Meusburger expands its product range in the area of electrical components. The E 65620 Magnetic proximity sensor for T-slots with reliable and precise switching point is ideally suited for use as a cylinder sensor. For easy and secure fixing of cables within the moulds, Meusburger now also offers the universally usable E 2766 Magnetic cable retainer.

Reliable and precise

The new E 65620 Magnetic proximity sensor from Meusburger is equipped with a new setting aid: the flashing signal threshold alarm and continuous light in the optimal switching range guarantee an exact and simple adjustment. Also the existing E 6562 Magnetic proximity sensor which in addition is equipped with a connector was upgraded with this new function. Both sensors from Meusburger are ideally suited for the position sensing of hydraulic cylinders. The fixing of the magnetic proximity sensors takes place in the T-groove. Both variants are coordinated to the tried and trusted Meusburger E 7020 Compact cylinder and guarantee even higher process reliability.

Easy and secure cable holding

The E 2766 Magnetic cable retainer is the optimal solution for easy and secure fixing of the connecting leads inside the cable slot. For incorporating the cable retainer only a milling cutter with a diameter of 12 mm is required. Thus the user is spared the time-consuming task of introducing a threaded hole. The retainer is fixed by means of a strong Neodymium magnet. This helps save time and costs during the mould assembly. Due to their temperature resistance of up to 150°C the magnetic cable retainers can also be used for hot runner systems.

The magnetic proximity sensors and cable retainers are, as is usual with Meusburger, available from stock.