Estaremos encantados de atenderle en persona de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00 horas. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
EH 6500, EH 6510, EH 6520 Valve gates operating units
Product description
Dirty fingers are a thing of the past!
Compared to similar hot runner systems, the operating unit offers the following advantages: Pin position adjustment is possible without interference in the piston chamber (oil) and is therefore absolutely clean. The setting of the valve pin is made directly from behind and is therefore easy to access and maintain. The valve pin can be easily disconnected and can stay in the hot runner system when removing the operating unit. This reduces adjustment and installation times.
Three versions available
1. EH 6500: Flanged on the manifold including cooling. Both hydraulic and pneumatic versions.
2. EH 6510: Flanged on the manifold without separate cooling, pneumatic version only, compressed air connection via clamping plate.
3. EH 6520: As installation in the clamping plate, also hydraulic and pneumatic versions.
Without post-production cooling time
Set-up times are reduced for the flanged operating unit because thermal decoupling is very successful.
Información del producto
Descarga
En la sección Recursos y descargas encontrará una vista de conjunto de todos los documentos específicos sobre los productos. Para ver información más técnica como manuales de instrucciones, manuales de mantenimiento, etc., inicie sesión en la página web.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Acceso ilimitado a los datos de sus pedidos
Seguimiento de todas las entregas parciales
Búsqueda y filtrado en la vista general de los pedidos
Tramitación sencilla de devoluciones y reclamaciones
Versión actual
Datos de los pedidos disponibles durante 90 días como máximo