商品 4

ADP
w [°]
R
d
Z
l
l1
d3
a
WZF 162366/20/0,4
20
0.4
1.4
2
50
4
4
0.4
WZF 162366/20/0,65
20
0.65
2.19
2
57
6
6
0.65
WZF 162366/20/1
20
1
3.31
2
57
8
6
1
WZF 162366/20/1,6
20
1.6
5.23
2
66
12
10
1.1

应用

应用
P

完美适用

钢和高合金钢

M

不适用

不锈钢

K

不适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

不适用

铝和其他有色金属

S

不适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

适用

淬硬钢和冷硬铸铁

完美适用

钢和高合金钢

不适用

不锈钢

不适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

不适用

铝和其他有色金属

不适用

特种合金、超级合金和钛合金

适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

Product description

  • Solid carbide form milling cutter, tapered
  • With a total angle of 20°
  • Max. reasonable corner radius

Advantages

  • Optimised cross-section variants for different sprue diameters
  • Up to 15% savings in sprue material
  • Flat bottom for better milling results

Material

  • Solid carbide, TiAlSiN-coated