商品 16

ADP
b
l
形状
M
b1
l1
l2
E 6116B/ 50x100
50
100
A
M12
-
50
25
E 6116B/ 50x125
50
125
A
M12
-
75
25
E 6116B/ 50x160
50
160
A
M12
-
110
25
E 6116B/ 80x 50
80
50
B
M 8
30
-
25
E 6116B/ 80x 80
80
80
A
M12
-
30
25
E 6116B/ 80x125
80
125
A
M12
-
75
25
E 6116B/ 80x160
80
160
A
M12
-
110
25
E 6116B/ 80x200
80
200
A
M12
-
150
25
E 6116B/100x 50
100
50
B
M12
50
-
25
E 6116B/100x 80
100
80
B
M12
50
-
40
E 6116B/100x100
100
100
A
M12
-
50
25
E 6116B/100x160
100
160
A
M12
-
110
25
E 6116B/100x200
100
200
A
M12
-
150
25
E 6116B/100x250
100
250
A
M12
-
170
40
E 6116B/125x 50
125
50
B
M12
75
-
25
E 6116B/125x 80
125
80
B
M12
75
-
40

详情

Product description

  • VDI 3357

Material

  • 2.0598 ≈180 HB / graphite

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.