E 6116 B
Płytka ślizgowa samosmarująca, brąz VDI 3357
Artykuły 16
|
|
ADP
|
b
|
l
|
Forma
|
M
|
b1
|
l1
|
l2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 6116B/ 50x100
|
|
50
|
100
|
A
|
M12
|
- |
50
|
25
|
|
E 6116B/ 50x125
|
|
50
|
125
|
A
|
M12
|
- |
75
|
25
|
|
E 6116B/ 50x160
|
|
50
|
160
|
A
|
M12
|
- |
110
|
25
|
|
E 6116B/ 80x 50
|
|
80
|
50
|
B
|
M 8
|
30
|
- |
25
|
|
E 6116B/ 80x 80
|
|
80
|
80
|
A
|
M12
|
- |
30
|
25
|
|
E 6116B/ 80x125
|
|
80
|
125
|
A
|
M12
|
- |
75
|
25
|
|
E 6116B/ 80x160
|
|
80
|
160
|
A
|
M12
|
- |
110
|
25
|
|
E 6116B/ 80x200
|
|
80
|
200
|
A
|
M12
|
- |
150
|
25
|
|
E 6116B/100x 50
|
|
100
|
50
|
B
|
M12
|
50
|
- |
25
|
|
E 6116B/100x 80
|
|
100
|
80
|
B
|
M12
|
50
|
- |
40
|
|
E 6116B/100x100
|
|
100
|
100
|
A
|
M12
|
- |
50
|
25
|
|
E 6116B/100x160
|
|
100
|
160
|
A
|
M12
|
- |
110
|
25
|
|
E 6116B/100x200
|
|
100
|
200
|
A
|
M12
|
- |
150
|
25
|
|
E 6116B/100x250
|
|
100
|
250
|
A
|
M12
|
- |
170
|
40
|
|
E 6116B/125x 50
|
|
125
|
50
|
B
|
M12
|
75
|
- |
25
|
|
E 6116B/125x 80
|
|
125
|
80
|
B
|
M12
|
75
|
- |
40
|
Szczegóły
Opis produktu
- VDI 3357
Materiał
- 2.0598 ≈180 HB / Grafit