E 5340
精定位
商品 9
|
|
ADP
|
d2
|
l
|
d1
|
l1
|
l2
|
d3
|
l3
|
d4
|
E 1530/.. x ..
|
E 1240/.. x ..
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5340/14
|
|
14
|
48.5
|
16
|
28
|
8.5
|
10.5
|
14
|
M 5
|
E 1530/ 7 x 24.5
|
E 1240/ 6 x 25
|
|
E 5340/16
|
|
16
|
48.5
|
16
|
28
|
8.5
|
10.5
|
14
|
M 5
|
E 1530/ 7 x 24.5
|
E 1240/ 6 x 25
|
|
E 5340/18
|
|
18
|
50
|
24
|
28
|
8.5
|
13.5
|
14
|
M 6
|
E 1530/ 8.4 x 24.6
|
E 1240/ 8 x 25
|
|
E 5340/20
|
|
20
|
50
|
24
|
28
|
8.5
|
13.5
|
14
|
M 6
|
E 1530/ 8.4 x 24.6
|
E 1240/ 8 x 25
|
|
E 5340/22
|
|
22
|
50
|
24
|
28
|
8.5
|
13.5
|
14
|
M 6
|
E 1530/ 8.4 x 24.6
|
E 1240/ 8 x 25
|
|
E 5340/24
|
|
24
|
50
|
24
|
28
|
8.5
|
13.5
|
14
|
M 6
|
E 1530/ 8.4 x 24.6
|
E 1240/ 8 x 25
|
|
E 5340/28
|
|
28
|
50
|
32
|
28
|
8.5
|
13.5
|
14
|
M 6
|
E 1530/ 8.4 x 24.6
|
E 1240/ 8 x 25
|
|
E 5340/30
|
|
30
|
50
|
32
|
28
|
8.5
|
13.5
|
14
|
M 6
|
E 1530/ 8.4 x 24.6
|
E 1240/ 8 x 25
|
|
E 5340/32
|
|
32
|
50
|
32
|
28
|
8.5
|
13.5
|
14
|
M 6
|
E 1530/ 8.4 x 24.6
|
E 1240/ 8 x 25
|
详情
Material
- 1.7131 ≈58 HRC
为您推荐