Vare 9

ADP
d2
l
d1
l1
l2
d3
l3
d4
E 1530/.. x ..
E 1240/.. x ..
E 5340/14
14
48.5
16
28
8.5
10.5
14
M 5
E 1530/ 7 x 24.5
E 1240/ 6 x 25
E 5340/16
16
48.5
16
28
8.5
10.5
14
M 5
E 1530/ 7 x 24.5
E 1240/ 6 x 25
E 5340/18
18
50
24
28
8.5
13.5
14
M 6
E 1530/ 8.4 x 24.6
E 1240/ 8 x 25
E 5340/20
20
50
24
28
8.5
13.5
14
M 6
E 1530/ 8.4 x 24.6
E 1240/ 8 x 25
E 5340/22
22
50
24
28
8.5
13.5
14
M 6
E 1530/ 8.4 x 24.6
E 1240/ 8 x 25
E 5340/24
24
50
24
28
8.5
13.5
14
M 6
E 1530/ 8.4 x 24.6
E 1240/ 8 x 25
E 5340/28
28
50
32
28
8.5
13.5
14
M 6
E 1530/ 8.4 x 24.6
E 1240/ 8 x 25
E 5340/30
30
50
32
28
8.5
13.5
14
M 6
E 1530/ 8.4 x 24.6
E 1240/ 8 x 25
E 5340/32
32
50
32
28
8.5
13.5
14
M 6
E 1530/ 8.4 x 24.6
E 1240/ 8 x 25

Detaljer

Materiale

  • 1.7131 ≈58 HRC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.