商品 13

ADP
d1
冲程
l
l1
Tk1
l2
d3
l3
d4
l4
d5
l5
d6
l6
F0 [daN]
p [bar]
E 6350 740/ 45/ 10
45
10
52
42
20
4
25
14.5
40
3.5
43
6
36
6
740
150
E 6350 740/ 45/ 13
45
13
58
45
20
4
25
14.5
40
3.5
43
6
36
6
740
150
E 6350 740/ 45/ 16
45
16
64
48
20
4
25
14.5
40
3.5
43
6
36
6
740
150
E 6350 740/ 45/ 19
45
19
70
51
20
4
25
14.5
40
3.5
43
6
36
6
740
150
E 6350 740/ 45/ 25
45
25
82
57
20
4
25
14.5
40
3.5
43
6
36
6
740
150
E 6350 740/ 45/ 32
45
32
96
64
20
4
25
14.5
40
3.5
43
6
36
6
740
150
E 6350 740/ 45/ 38
45
38
108
70
20
4
25
14.5
40
3.5
43
6
36
6
740
150
E 6350 740/ 45/ 50
45
50
132
82
20
4
25
14.5
40
3.5
43
6
36
6
740
150
E 6350 740/ 45/ 63
45
63
158
95
20
4
25
14.5
40
3.5
43
6
36
6
740
150
E 6350 740/ 45/ 75
45
75
182
107
20
4
25
14.5
40
3.5
43
6
36
6
740
150
E 6350 740/ 45/ 80
45
80
192
112
20
4
25
14.5
40
3.5
43
6
36
6
740
150
E 6350 740/ 45/100
45
100
232
132
20
4
25
14.5
40
3.5
43
6
36
6
740
150
E 6350 740/ 45/125
45
125
282
157
20
4
25
14.5
40
3.5
43
6
36
6
740
150

详情

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.