E 6350 740
Plinska vzmet - Force
Izdelek 13
|
|
ADP
|
d1
|
Hod: Največji hod
|
l
|
l1
|
Tk1
|
l2
|
d3
|
l3
|
d4
|
l4
|
d5
|
l5
|
d6
|
l6
|
F0 [daN]: Začetna sila (1 daN ≈ 1,02 kg)
|
P (bar): Tlak polnjenja
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 6350 740/ 45/ 10
|
|
45
|
10
|
52
|
42
|
20
|
4
|
25
|
14.5
|
40
|
3.5
|
43
|
6
|
36
|
6
|
740
|
150
|
|
E 6350 740/ 45/ 13
|
|
45
|
13
|
58
|
45
|
20
|
4
|
25
|
14.5
|
40
|
3.5
|
43
|
6
|
36
|
6
|
740
|
150
|
|
E 6350 740/ 45/ 16
|
|
45
|
16
|
64
|
48
|
20
|
4
|
25
|
14.5
|
40
|
3.5
|
43
|
6
|
36
|
6
|
740
|
150
|
|
E 6350 740/ 45/ 19
|
|
45
|
19
|
70
|
51
|
20
|
4
|
25
|
14.5
|
40
|
3.5
|
43
|
6
|
36
|
6
|
740
|
150
|
|
E 6350 740/ 45/ 25
|
|
45
|
25
|
82
|
57
|
20
|
4
|
25
|
14.5
|
40
|
3.5
|
43
|
6
|
36
|
6
|
740
|
150
|
|
E 6350 740/ 45/ 32
|
|
45
|
32
|
96
|
64
|
20
|
4
|
25
|
14.5
|
40
|
3.5
|
43
|
6
|
36
|
6
|
740
|
150
|
|
E 6350 740/ 45/ 38
|
|
45
|
38
|
108
|
70
|
20
|
4
|
25
|
14.5
|
40
|
3.5
|
43
|
6
|
36
|
6
|
740
|
150
|
|
E 6350 740/ 45/ 50
|
|
45
|
50
|
132
|
82
|
20
|
4
|
25
|
14.5
|
40
|
3.5
|
43
|
6
|
36
|
6
|
740
|
150
|
|
E 6350 740/ 45/ 63
|
|
45
|
63
|
158
|
95
|
20
|
4
|
25
|
14.5
|
40
|
3.5
|
43
|
6
|
36
|
6
|
740
|
150
|
|
E 6350 740/ 45/ 75
|
|
45
|
75
|
182
|
107
|
20
|
4
|
25
|
14.5
|
40
|
3.5
|
43
|
6
|
36
|
6
|
740
|
150
|
|
E 6350 740/ 45/ 80
|
|
45
|
80
|
192
|
112
|
20
|
4
|
25
|
14.5
|
40
|
3.5
|
43
|
6
|
36
|
6
|
740
|
150
|
|
E 6350 740/ 45/100
|
|
45
|
100
|
232
|
132
|
20
|
4
|
25
|
14.5
|
40
|
3.5
|
43
|
6
|
36
|
6
|
740
|
150
|
|
E 6350 740/ 45/125
|
|
45
|
125
|
282
|
157
|
20
|
4
|
25
|
14.5
|
40
|
3.5
|
43
|
6
|
36
|
6
|
740
|
150
|