商品 13

ADP
d1
冲程
l
l1
Tk1
l2
d3
l3
d4
l4
d5
l5
d6
l6
F0 [daN]
p [bar]
E 6350 360/ 32/ 10
32
10
50
40
20
4
16
10.5
27
3.5
30
6
26
6
360
180
E 6350 360/ 32/ 13
32
13
56
43
20
4
16
10.5
27
3.5
30
6
26
6
360
180
E 6350 360/ 32/ 16
32
16
62
46
20
4
16
10.5
27
3.5
30
6
26
6
360
180
E 6350 360/ 32/ 19
32
19
68
49
20
4
16
10.5
27
3.5
30
6
26
6
360
180
E 6350 360/ 32/ 25
32
25
80
55
20
4
16
10.5
27
3.5
30
6
26
6
360
180
E 6350 360/ 32/ 32
32
32
94
62
20
4
16
10.5
27
3.5
30
6
26
6
360
180
E 6350 360/ 32/ 38
32
38
106
68
20
4
16
10.5
27
3.5
30
6
26
6
360
180
E 6350 360/ 32/ 50
32
50
130
80
20
4
16
10.5
27
3.5
30
6
26
6
360
180
E 6350 360/ 32/ 63
32
63
156
93
20
4
16
10.5
27
3.5
30
6
26
6
360
180
E 6350 360/ 32/ 75
32
75
180
105
20
4
16
10.5
27
3.5
30
6
26
6
360
180
E 6350 360/ 32/ 80
32
80
190
110
20
4
16
10.5
27
3.5
30
6
26
6
360
180
E 6350 360/ 32/100
32
100
230
130
20
4
16
10.5
27
3.5
30
6
26
6
360
180
E 6350 360/ 32/125
32
125
280
155
20
4
16
10.5
27
3.5
30
6
26
6
360
180

详情

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.