E 6350 360
Arc cu gaz - Force
Articol 13
|
|
ADP
|
d1
|
Cursă: Cursă maximă
|
l
|
l1
|
Tk1
|
l2
|
d3
|
l3
|
d4
|
l4
|
d5
|
l5
|
d6
|
l6
|
F0 [daN]: Forță inițială (1 daN ≈ 1,02 kg)
|
P (bar): Presiune de umplere
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 6350 360/ 32/ 10
|
|
32
|
10
|
50
|
40
|
20
|
4
|
16
|
10.5
|
27
|
3.5
|
30
|
6
|
26
|
6
|
360
|
180
|
|
E 6350 360/ 32/ 13
|
|
32
|
13
|
56
|
43
|
20
|
4
|
16
|
10.5
|
27
|
3.5
|
30
|
6
|
26
|
6
|
360
|
180
|
|
E 6350 360/ 32/ 16
|
|
32
|
16
|
62
|
46
|
20
|
4
|
16
|
10.5
|
27
|
3.5
|
30
|
6
|
26
|
6
|
360
|
180
|
|
E 6350 360/ 32/ 19
|
|
32
|
19
|
68
|
49
|
20
|
4
|
16
|
10.5
|
27
|
3.5
|
30
|
6
|
26
|
6
|
360
|
180
|
|
E 6350 360/ 32/ 25
|
|
32
|
25
|
80
|
55
|
20
|
4
|
16
|
10.5
|
27
|
3.5
|
30
|
6
|
26
|
6
|
360
|
180
|
|
E 6350 360/ 32/ 32
|
|
32
|
32
|
94
|
62
|
20
|
4
|
16
|
10.5
|
27
|
3.5
|
30
|
6
|
26
|
6
|
360
|
180
|
|
E 6350 360/ 32/ 38
|
|
32
|
38
|
106
|
68
|
20
|
4
|
16
|
10.5
|
27
|
3.5
|
30
|
6
|
26
|
6
|
360
|
180
|
|
E 6350 360/ 32/ 50
|
|
32
|
50
|
130
|
80
|
20
|
4
|
16
|
10.5
|
27
|
3.5
|
30
|
6
|
26
|
6
|
360
|
180
|
|
E 6350 360/ 32/ 63
|
|
32
|
63
|
156
|
93
|
20
|
4
|
16
|
10.5
|
27
|
3.5
|
30
|
6
|
26
|
6
|
360
|
180
|
|
E 6350 360/ 32/ 75
|
|
32
|
75
|
180
|
105
|
20
|
4
|
16
|
10.5
|
27
|
3.5
|
30
|
6
|
26
|
6
|
360
|
180
|
|
E 6350 360/ 32/ 80
|
|
32
|
80
|
190
|
110
|
20
|
4
|
16
|
10.5
|
27
|
3.5
|
30
|
6
|
26
|
6
|
360
|
180
|
|
E 6350 360/ 32/100
|
|
32
|
100
|
230
|
130
|
20
|
4
|
16
|
10.5
|
27
|
3.5
|
30
|
6
|
26
|
6
|
360
|
180
|
|
E 6350 360/ 32/125
|
|
32
|
125
|
280
|
155
|
20
|
4
|
16
|
10.5
|
27
|
3.5
|
30
|
6
|
26
|
6
|
360
|
180
|