商品 41

ADP
d1
Lo
Fn [N]
Sn
d1f
d2
E 1556/ 16 x 12
16
12
460
5
23
6.5
E 1556/ 16 x 16
16
16
450
6.4
23
6.5
E 1556/ 16 x 20
16
20
435
8
23
6.5
E 1556/ 16 x 25
16
25
435
9.9
23
6.5
E 1556/ 20 x 16
20
16
670
6.5
29
8.5
E 1556/ 20 x 20
20
20
650
8
29
8.5
E 1556/ 20 x 25
20
25
615
10.1
29
8.5
E 1556/ 20 x 32
20
32
595
12.8
29
8.5
E 1556/ 25 x 20
25
20
1000
7.8
36
10.5
E 1556/ 25 x 25
25
25
930
9.9
36
10.5
E 1556/ 25 x 32
25
32
920
12.8
36
10.5
E 1556/ 25 x 40
25
40
970
15.9
36
10.5
E 1556/ 32 x 32
32
32
2500
13.5
47
13.5
E 1556/ 32 x 40
32
40
2600
16.3
47
13.5
E 1556/ 32 x 50
32
50
2550
20.2
47
13.5
E 1556/ 32 x 63
32
63
2450
25.6
47
13.5
E 1556/ 40 x 32
40
32
4600
13.5
59
13.5
E 1556/ 40 x 40
40
40
4400
16.8
59
13.5
E 1556/ 40 x 50
40
50
4250
20.5
59
13.5
E 1556/ 40 x 63
40
63
4250
26.3
59
13.5
E 1556/ 40 x 80
40
80
4200
32
59
13.5
E 1556/ 50 x 32
50
32
8100
13
72
17
E 1556/ 50 x 40
50
40
7800
16
72
17
E 1556/ 50 x 50
50
50
7500
20
72
17
E 1556/ 50 x 63
50
63
7200
25.5
72
17
E 1556/ 50 x 80
50
80
7000
32
72
17
E 1556/ 50 x 100
50
100
7100
40
72
17
E 1556/ 63 x 32
63
32
13900
13
92
17
E 1556/ 63 x 40
63
40
13500
17
92
17
E 1556/ 63 x 50
63
50
13300
21
92
17

详情

Product description

  • DIN ISO 10069-1
  • Maximum temperature: 80 °C

Material

  • CR (70 Shore A)

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.