E 1556
Vzmet tlačna - elastomer 70 Shore A
Izdelek 41
|
|
ADP
|
d1
|
Lo
|
Fn
[N]
|
Sn: Najv. dovoljeni hod vzmeti
|
d1f
|
d2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1556/ 16 x 12
|
|
16
|
12
|
460
|
5
|
23
|
6.5
|
|
E 1556/ 16 x 16
|
|
16
|
16
|
450
|
6.4
|
23
|
6.5
|
|
E 1556/ 16 x 20
|
|
16
|
20
|
435
|
8
|
23
|
6.5
|
|
E 1556/ 16 x 25
|
|
16
|
25
|
435
|
9.9
|
23
|
6.5
|
|
E 1556/ 20 x 16
|
|
20
|
16
|
670
|
6.5
|
29
|
8.5
|
|
E 1556/ 20 x 20
|
|
20
|
20
|
650
|
8
|
29
|
8.5
|
|
E 1556/ 20 x 25
|
|
20
|
25
|
615
|
10.1
|
29
|
8.5
|
|
E 1556/ 20 x 32
|
|
20
|
32
|
595
|
12.8
|
29
|
8.5
|
|
E 1556/ 25 x 20
|
|
25
|
20
|
1000
|
7.8
|
36
|
10.5
|
|
E 1556/ 25 x 25
|
|
25
|
25
|
930
|
9.9
|
36
|
10.5
|
|
E 1556/ 25 x 32
|
|
25
|
32
|
920
|
12.8
|
36
|
10.5
|
|
E 1556/ 25 x 40
|
|
25
|
40
|
970
|
15.9
|
36
|
10.5
|
|
E 1556/ 32 x 32
|
|
32
|
32
|
2500
|
13.5
|
47
|
13.5
|
|
E 1556/ 32 x 40
|
|
32
|
40
|
2600
|
16.3
|
47
|
13.5
|
|
E 1556/ 32 x 50
|
|
32
|
50
|
2550
|
20.2
|
47
|
13.5
|
|
E 1556/ 32 x 63
|
|
32
|
63
|
2450
|
25.6
|
47
|
13.5
|
|
E 1556/ 40 x 32
|
|
40
|
32
|
4600
|
13.5
|
59
|
13.5
|
|
E 1556/ 40 x 40
|
|
40
|
40
|
4400
|
16.8
|
59
|
13.5
|
|
E 1556/ 40 x 50
|
|
40
|
50
|
4250
|
20.5
|
59
|
13.5
|
|
E 1556/ 40 x 63
|
|
40
|
63
|
4250
|
26.3
|
59
|
13.5
|
|
E 1556/ 40 x 80
|
|
40
|
80
|
4200
|
32
|
59
|
13.5
|
|
E 1556/ 50 x 32
|
|
50
|
32
|
8100
|
13
|
72
|
17
|
|
E 1556/ 50 x 40
|
|
50
|
40
|
7800
|
16
|
72
|
17
|
|
E 1556/ 50 x 50
|
|
50
|
50
|
7500
|
20
|
72
|
17
|
|
E 1556/ 50 x 63
|
|
50
|
63
|
7200
|
25.5
|
72
|
17
|
|
E 1556/ 50 x 80
|
|
50
|
80
|
7000
|
32
|
72
|
17
|
|
E 1556/ 50 x 100
|
|
50
|
100
|
7100
|
40
|
72
|
17
|
|
E 1556/ 63 x 32
|
|
63
|
32
|
13900
|
13
|
92
|
17
|
|
E 1556/ 63 x 40
|
|
63
|
40
|
13500
|
17
|
92
|
17
|
|
E 1556/ 63 x 50
|
|
63
|
50
|
13300
|
21
|
92
|
17
|
Podrobnosti
Opis izdelka
- DIN ISO 10069-1
- Maksimalna temperatura: 80 °C
Material
- CR (70 Shore A)