商品 11

ADP
s
l
b
b1
d1
l1
b2
s2
b4
b5
E 3100/20/156
20
156
34
29
20
124
5
5
16
18
E 3100/20/196
20
196
34
29
20
164
5
5
16
18
E 3100/25/196
25
196
42
37
26
156
5
5
20
22
E 3100/25/216
25
216
42
37
26
176
5
5
20
22
E 3100/25/246
25
246
42
37
26
206
5
5
20
22
E 3100/25/296
25
296
42
37
26
256
5
5
20
22
E 3100/32/196
32
196
49
43
30
148
6
6
24
25
E 3100/32/246
32
246
49
43
30
198
6
6
24
25
E 3100/32/296
32
296
49
43
30
248
6
6
24
25
E 3100/32/346
32
346
49
43
30
298
6
6
24
25
E 3100/32/396
32
396
49
43
30
348
6
6
24
25

详情

Product description

  • Nitrided sliding surfaces

Material

  • 1.8550 ≈800 N/mm²

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.