商品 9

ADP
d1
l1
d2
l2
F1 [N]
F2 [N]
E 1250/ 3
M 3
7
1.5
0.5
2
3
E 1250/ 4
M 4
9
2.5
0.8
4
10
E 1250/ 5
M 5
12
3
0.9
6
11
E 1250/ 6
M 6
14
3.5
1
9
15
E 1250/ 8
M 8
16
5
1.5
18
30
E 1250/10
M10
19
6
2
20
40
E 1250/12
M12
22
8
2.5
30
55
E 1250/16
M16
24
10
3.5
65
120
E 1250/20
M20
30
12
4.5
90
140

详情

Product description

  • Maximum temperature: 350 °C

Material

  • 1.0715

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。