Árucikk 9

ADP
d1
l1
d2
l2
F1 [N]
F2 [N]
E 1250/ 3
M 3
7
1.5
0.5
2
3
E 1250/ 4
M 4
9
2.5
0.8
4
10
E 1250/ 5
M 5
12
3
0.9
6
11
E 1250/ 6
M 6
14
3.5
1
9
15
E 1250/ 8
M 8
16
5
1.5
18
30
E 1250/10
M10
19
6
2
20
40
E 1250/12
M12
22
8
2.5
30
55
E 1250/16
M16
24
10
3.5
65
120
E 1250/20
M20
30
12
4.5
90
140

Részletek

Termékleírás

  • Maximális hőmérséklet: 350 °C

Anyag

  • 1.0715
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.