商品 10

ADP
d2
l2
l1
d1
d3
l3
E 1121/24 - 9/17
24
9
17
32
36
5
E 1121/24 - 12/17
24
12
17
32
36
5
E 1121/24 - 6/20
24
6
20
32
36
5
E 1121/36 - 12/17
36
12
17
44
48
5
E 1121/36 - 12/22
36
12
22
44
48
5
E 1121/36 - 17/22
36
17
22
44
48
5
E 1121/36 - 6/24
36
6
24
44
48
5
E 1121/48 - 17/22
48
17
22
58
62
6
E 1121/48 - 17/27
48
17
27
58
62
6
E 1121/48 - 10/30
48
10
30
58
62
6

详情

Product description

  • Maximum temperature: 200 °C

Material

  • 2.0598 ≈200 HB

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。