商品 2

ADP
s
b
类型
颗粒度
l
个/PU
设置内容
V 76128/Set-R
3
13
Set R
220, 320, 400, 600
150
1
  • V 76128 Polishing stone test set
V 76128/6x13/Set-R
6
13
Set R
150, 220, 320, 400, 600
150
1
  • V 76128 Polishing stone test set

详情

产品描述

  • General purpose polishing stone with high cutting performance suited for steel with high chrome and nickel content, tool steel as well as aluminium and copper
  • The soft bond perfectly adapts to the countours of the mould

Application

  • Use polishing oil
  • For polishing by hand or with hand filing machines

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.