电感式传感器

29 找到的产品
29 找到的产品
E 6502 垂直安装型电感式行程限位开关,带插头
垂直安装型电感式行程限位开关,带插头
1 商品
E 6507 水平安装型电感式行程限位开关,带插头
水平安装型电感式行程限位开关,带插头
1 商品
E 65025 垂直安装型电感式行程限位开关,带插座
垂直安装型电感式行程限位开关,带插座
1 商品
E 65075 水平安装型电感式行程限位开关,带插座
水平安装型电感式行程限位开关,带插座
1 商品
E 6515 紧凑型电感式行程限位开关
紧凑型电感式行程限位开关
1 商品
E 6540 Analog sensör, endüktif
Analog sensör, endüktif
2 商品
E 6541 模拟控制器
模拟控制器
1 商品
E 6550 带连接器接近开关
带连接器接近开关
2 商品
E 65505 带连接器接近开关, 耐温至140 °C
带连接器接近开关, 耐温至140 °C
1 商品
E 6551 带电缆接近开关
带电缆接近开关
1 商品
E 65511 带电缆接近开关, 耐温至140 °C
带电缆接近开关, 耐温至140 °C
2 商品
E 65512 带电缆接近开关, 耐温至150 °C
带电缆接近开关, 耐温至150 °C
1 商品
E 6555 扁平型带电缆接近开关
扁平型带电缆接近开关
1 商品
E 6557 扁平型接近开关,耐温至 100°C,带连接线
扁平型接近开关,耐温至 100°C,带连接线
1 商品
E 6560 矩形带电缆接近开关
矩形带电缆接近开关
1 商品
E 65601 矩形带电缆接近开关, 耐温至140 °C
矩形带电缆接近开关, 耐温至140 °C
1 商品
E 6574 传感器专用逻辑转换器,单与门/或门
传感器专用逻辑转换器,单与门/或门
3 商品
E 6576 传感器专用逻辑转换器,双与门/或门
传感器专用逻辑转换器,双与门/或门
2 商品
E 65740 传感器专用逻辑转换器,单与门/或门
传感器专用逻辑转换器,单与门/或门
1 商品
E 6594 传感器安装支架
传感器安装支架
4 商品
E 6610 连接线,4芯插座,M12
连接线,4芯插座,M12
6 商品
E 6615 连接线,M8,3芯
连接线,M8,3芯
6 商品
E 6620 3芯M8连接线
3芯M8连接线
2 商品
E 6586 接近传感器测试仪
接近传感器测试仪
1 商品
E 6590 限位开关调整装置
限位开关调整装置
2 商品
E 6600 连接线,插座 - M16,3芯
连接线,插座 - M16,3芯
4 商品
E 66005 连接线,插头 - M16,3芯
连接线,插头 - M16,3芯
4 商品
E 6604 M16三极电线母接头
产品扩展 M16三极电线母接头
3 商品
E 66045 M16三极电线公接头
产品扩展 M16三极电线公接头
3 商品
显示29 中的29

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。