Artikel 18

ADP
Typ
d1
l
l1
Utförande
V 76550/01/ 4
01
4
300
100
Polyamide
V 76550/01/ 6
01
6
300
100
Polyamide
V 76550/01/ 8
01
8
300
100
Polyamide
V 76550/01/10
01
10
300
100
Polyamide
V 76550/01/12
01
12
300
100
Polyamide
V 76550/01/14
01
14
300
100
Polyamide
V 76550/02/ 4
02
4
300
100
Brass
V 76550/02/ 6
02
6
300
100
Brass
V 76550/02/ 8
02
8
300
100
Brass
V 76550/02/10
02
10
300
100
Brass
V 76550/02/12
02
12
300
100
Brass
V 76550/02/14
02
14
300
100
Brass
V 76550/03/ 4
03
4
300
100
Steel
V 76550/03/ 6
03
6
300
100
Steel
V 76550/03/ 8
03
8
300
100
Steel
V 76550/03/10
03
10
300
100
Steel
V 76550/03/12
03
12
300
100
Steel
V 76550/03/14
03
14
300
100
Steel

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För att rengöra och avgrada av borrningar
  • För hand eller maskinbruk
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.