Ürünler 2

ADP
Strok
s2
b1
l1
s1
b2
l2
l3
s3
b4
l4
s4
b5
s5
l6
E 3072/5,8/12,7
5.8
12.7
26
32
25.4
19.1
14.5
21.03
22.23
19
13.02
15.88
4.76
3.175
4.78
E 3072/5,8/77,8
5.8
77.8
26
32
25.4
19.1
14.5
21.03
22.23
19
13.02
15.88
4.76
3.175
4.78

detaylar

Material

  • 1.7228
  • 1.2344
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.