Ürünler 98

ADP
b
s
l
l2
r
d1
l1
d3
l3
E 17262 DLC/ 1,8/0,6 x 125/ 93
1.8
0.6
125
93
0.2
2
32
4
2
E 17262 DLC/ 1,8/0,6 x 160/100
1.8
0.6
160
100
0.2
2
60
4
2
E 17262 DLC/ 1,8/0,8 x 125/ 93
1.8
0.8
125
93
0.2
2
32
4
2
E 17262 DLC/ 1,8/0,8 x 160/100
1.8
0.8
160
100
0.2
2
60
4
2
E 17262 DLC/ 2,8/0,6 x 125/ 93
2.8
0.6
125
93
0.3
3
32
6
3
E 17262 DLC/ 2,8/0,6 x 160/100
2.8
0.6
160
100
0.3
3
60
6
3
E 17262 DLC/ 2,8/0,8 x 125/ 93
2.8
0.8
125
93
0.3
3
32
6
3
E 17262 DLC/ 2,8/0,8 x 160/100
2.8
0.8
160
100
0.3
3
60
6
3
E 17262 DLC/ 2,8/0,8 x 200/125
2.8
0.8
200
125
0.3
3
75
6
3
E 17262 DLC/ 2,8/0,8 x 250/190
2.8
0.8
250
190
0.3
3
60
6
3
E 17262 DLC/ 2,8/1 x 125/ 93
2.8
1
125
93
0.3
3
32
6
3
E 17262 DLC/ 2,8/1 x 160/100
2.8
1
160
100
0.3
3
60
6
3
E 17262 DLC/ 2,8/1 x 200/125
2.8
1
200
125
0.3
3
75
6
3
E 17262 DLC/ 2,8/1 x 250/190
2.8
1
250
190
0.3
3
60
6
3
E 17262 DLC/ 3,8/0,6 x 125/ 93
3.8
0.6
125
93
0.3
4.2
32
8
3
E 17262 DLC/ 3,8/0,6 x 160/100
3.8
0.6
160
100
0.3
4.2
60
8
3
E 17262 DLC/ 3,8/0,6 x 200/125
3.8
0.6
200
125
0.3
4.2
75
8
3
E 17262 DLC/ 3,8/0,8 x 125/ 93
3.8
0.8
125
93
0.3
4.2
32
8
3
E 17262 DLC/ 3,8/0,8 x 160/100
3.8
0.8
160
100
0.3
4.2
60
8
3
E 17262 DLC/ 3,8/0,8 x 200/125
3.8
0.8
200
125
0.3
4.2
75
8
3
E 17262 DLC/ 3,8/0,8 x 250/190
3.8
0.8
250
190
0.3
4.2
60
8
3
E 17262 DLC/ 3,8/1 x 125/ 93
3.8
1
125
93
0.3
4.2
32
8
3
E 17262 DLC/ 3,8/1 x 160/100
3.8
1
160
100
0.3
4.2
60
8
3
E 17262 DLC/ 3,8/1 x 200/125
3.8
1
200
125
0.3
4.2
75
8
3
E 17262 DLC/ 3,8/1 x 250/190
3.8
1
250
190
0.3
4.2
60
8
3
E 17262 DLC/ 3,8/1,2 x 125/ 93
3.8
1.2
125
93
0.3
4.2
32
8
3
E 17262 DLC/ 3,8/1,2 x 160/100
3.8
1.2
160
100
0.3
4.2
60
8
3
E 17262 DLC/ 3,8/1,2 x 200/125
3.8
1.2
200
125
0.3
4.2
75
8
3
E 17262 DLC/ 4,5/0,8 x 125/ 93
4.5
0.8
125
93
0.3
5
32
10
3
E 17262 DLC/ 4,5/0,8 x 160/100
4.5
0.8
160
100
0.3
5
60
10
3

detaylar

Product description

  • ≈ISO 8693 (DIN 1530 F) Form FAH
  • Maximum temperature: 200 °C

Advantages

  • High durability through best sliding properties and increased corrosion resistance
  • Best dry-running properties enable use in cleanrooms
  • High accuracy of fit (+0/−12 µm) also with DLC coating

Material

  • ≈1.2210 ≈60 HRC
  • DLC coated
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.