Ürünler 6

ADP
d1
Tip
b
l
M
b1
h1
R1
l2
R2
l3
l4
l5
max. kg [kg]
E 1200/.. x ..
R1
E 1282/ 16
16
Tip A
20
80
M 8
-
6
10
6
6
20
10
44
320
E 1200/ 8 x 25
-
E 1282/ 20
20
Tip A
25
90
M10
-
8
12
8
8
25
10
47
630
E 1200/10 x 30
-
E 1282/ 25
25
Tip A
35
100
M12
-
10
15
8
10
30
12
50
1250
E 1200/12 x 40
-
E 1282/ 32
32
Tip A
40
120
M16
-
10
15
10
10
32
16
62
2000
E 1200/16 x 45
-
E 1282/ 40
40
Tip A
50
140
M20
-
12
20
10
12.5
40
18
72
3200
E 1200/20 x 60
-
E 1282/ 50
50
Tip A
60
160
M24
-
14
20
12
12.5
45
22
81
5000
E 1200/24 x 70
-

detaylar

Ürün açıklaması

  • According to VDI 3366

Material

  • 1.1191 ≈700 N/mm²

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

Ürünle ilgili bir sorunuz mu var?

Uzmanlarımıza soru göndermek için lütfen hesabınıza giriş yapın veya kaydolun.

Alışveriş sepeti ön izlemesi

CAD önizlemesi

Alışveriş sepetiniz boş.
Toplam net
Alışveriş sepetine
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Önemli not

Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.