Ürünler 12

ADP
Şekil
b1
Tane
l
l1
s1
b2
s2
V 74415/02/2 /150 meu-simple-table-cell__cell-product-img
02
2
150
180
50
0.4
3
1.5
V 74415/02/2 /400 meu-simple-table-cell__cell-product-img
02
2
400
180
50
0.4
3
1.5
V 74415/02/3 /200 meu-simple-table-cell__cell-product-img
02
3
200
180
50
0.5
4
2
V 74415/04/4 /150 meu-simple-table-cell__cell-product-img
04
4
150
180
50
0.5
4
2
V 74415/04/4 /200 meu-simple-table-cell__cell-product-img
04
4
200
180
50
0.5
4
2
V 74415/04/4 /400 meu-simple-table-cell__cell-product-img
04
4
400
180
50
0.5
4
2
V 74415/04/6 /150 meu-simple-table-cell__cell-product-img
04
6
150
180
50
0.5
6
2
V 74415/04/6 /200 meu-simple-table-cell__cell-product-img
04
6
200
180
50
0.5
6
2
V 74415/04/6 /400 meu-simple-table-cell__cell-product-img
04
6
400
180
50
0.5
6
2
V 74415/04/8 /150 meu-simple-table-cell__cell-product-img
04
8
150
180
50
0.5
8
2.5
V 74415/04/8 /200 meu-simple-table-cell__cell-product-img
04
8
200
180
50
0.5
8
2.5
V 74415/04/8 /400 meu-simple-table-cell__cell-product-img
04
8
400
180
50
0.5
8
2.5

detaylar

Ürün açıklaması

  • Diamond grit with galvanic bond
  • Plastic coated shank
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.