Stavka 6

ADP
d3
d1
d2
d4
H 1020/24
24
13,8/14
-
M 8
H 1020/34
34
19,7/20
16
M12
H 1020/40
40
25,6/26
18
M12
H 1020/44
44
29,5/30
22
M12
H 1020/56
56
41,4/42
32
M12
H 1020/68
68
53,3/54
42
M12

Detalji

Materijal

  • 1.7131 ≈60 HRC