Izdelek 4

ADP
Oblika
l2
A
d1
l1
d3
h3
E 66005/A1/2000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
A1
2000
3x0.5
M16 x 0.75
51
18.5
-
E 66005/A1/5000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
A1
5000
3x0.5
M16 x 0.75
51
18.5
-
E 66005/B1/2000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
B1
2000
3x0.5
M16 x 0.75
52
20
35
E 66005/B1/5000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
B1
5000
3x0.5
M16 x 0.75
52
20
35

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalna temperatura: 70 °C