Izdelek 125

ADP
d1
l
l1
d3
l3
l4
ls
W [°]
E 1032/ 6 x 25
6
25
12
8
2
0.8
3.3
30
E 1032/ 6 x 35
6
35
12
8
2
0.8
3.3
30
E 1032/ 6 x 50
6
50
12
8
2
3
3.3
22
E 1032/ 6 x 60
6
60
12
8
2
3
3.3
22
E 1032/ 6 x 70
6
70
12
8
2
3
3.3
22
E 1032/ 6 x 80
6
80
12
8
2
3
3.3
22
E 1032/ 6 x 90
6
90
12
8
2
3
3.3
22
E 1032/ 6 x100
6
100
12
8
2
3
3.3
22
E 1032/ 8 x 40
8
40
12.5
10
2
4
3.62
22
E 1032/ 8 x 50
8
50
12.5
10
2
4
3.62
22
E 1032/ 8 x 60
8
60
12.5
10
2
4
3.62
22
E 1032/ 8 x 70
8
70
12.5
10
2
4
3.62
22
E 1032/ 8 x 80
8
80
12.5
10
2
4
3.62
22
E 1032/ 8 x 90
8
90
12.5
10
2
4
3.62
22
E 1032/ 8 x100
8
100
12.5
10
2
4
3.62
22
E 1032/ 8 x120
8
120
12.5
10
2
4
3.62
22
E 1032/10 x 40
10
40
13
12
2
4
3.95
22
E 1032/10 x 50
10
50
13
12
2
4
3.95
22
E 1032/10 x 60
10
60
13
12
2
4
3.95
22
E 1032/10 x 70
10
70
13
12
2
4
3.95
22
E 1032/10 x 80
10
80
13
12
2
4
3.95
22
E 1032/10 x 90
10
90
13
12
2
4
3.95
22
E 1032/10 x 100
10
100
13
12
2
4
3.95
22
E 1032/10 x 120
10
120
13
12
2
4
3.95
22
E 1032/10 x 140
10
140
13
12
2
4
3.95
22
E 1032/10 x 160
10
160
13
12
2
4
3.95
22
E 1032/12 x 50
12
50
17
15
3
5
5.44
22
E 1032/12 x 60
12
60
17
15
3
5
5.44
22
E 1032/12 x 70
12
70
17
15
3
5
5.44
22
E 1032/12 x 80
12
80
17
15
3
5
5.44
22

Podrobnosti

Opis izdelka

  • 18° rob za montažo brez naknadne obdelave

Prednosti

  • 18° rob za montažo brez naknadne obdelave

  • Primerno za nosilec poševnega vodilnega stebra E 3060

Material

  • 1.7131 ≈60 HRC