Suporturi con tubular

13 Produse găsite
13 Produse găsite
HWZ 1101 Portsculă cu blocare laterală, DIN 69893 Cadru produs
Portsculă cu blocare laterală, DIN 69893
13 Articol
HWZ 1102 Portsculă cu blocare laterală și canal de răcire, DIN 69893 Cadru produs
Portsculă cu blocare laterală și canal de răcire, DIN 69893
11 Articol
HWZ 1119 ER mandrină bucșă elastică, DIN 69893 Cadru produs
ER mandrină bucșă elastică, DIN 69893
8 Articol
HWZ 1137 Portsculă pentru freză cu canal de răcire DIN 69893 Cadru produs
Portsculă pentru freză cu canal de răcire DIN 69893
4 Articol
HWZ 1149 Suport scule pentru capete de frezat cu filet, cilindric DIN 69893 Cadru produs
Suport scule pentru capete de frezat cu filet, cilindric DIN 69893
6 Articol
HWZ 1155 Mandrină de putere, UltraGrip 3.0, DIN 69893 Cadru produs
Mandrină de putere, UltraGrip 3.0, DIN 69893
1 Articol
HWZ 1161 Mandrină hidraulică scurtă, subțire, DIN 69893 Cadru produs
Mandrină hidraulică scurtă, subțire, DIN 69893
6 Articol
HWZ 1167 Portsculă fretare 4,5°, DIN 69893 Cadru produs
Portsculă fretare 4,5°, DIN 69893
17 Articol
HWZ 1168 Portsculă fretare cu canal de răcire, DIN 69893 Cadru produs
Portsculă fretare cu canal de răcire, DIN 69893
10 Articol
HWZ 1169 Portsculă fretare 3°, DIN 69893 Cadru produs
Portsculă fretare 3°, DIN 69893
13 Articol
HWZ 1173 Mandrină scurtă, DIN 69893 Cadru produs
Mandrină scurtă, DIN 69893
2 Articol
HWZ 1191 Mandrină pentru filetare cu schimbare rapidă, DIN 69893 Cadru produs
Mandrină pentru filetare cu schimbare rapidă, DIN 69893
2 Articol
HWZ 1192 Mandrină pentru filetare cu sch. rapidă pentru spindle sincron DIN 69893 Cadru produs
Mandrină pentru filetare cu sch. rapidă pentru spindle sincron DIN 69893
2 Articol
Sunt afișate 13 din 13 .
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.