Accesorii

23 Produse găsite
23 Produse găsite
HWZ 9000 ER mandrină bucșă elastică, DIN 69871 Cadru produs
ER mandrină bucșă elastică, DIN 69871
37 Articol
HWZ 9000/Set Set bucșe elastice tip ER Set
Set bucșe elastice tip ER
5 Articol
HWZ 9719 Piuliță pentru bucșă elastică ER Cadru produs
Piuliță pentru bucșă elastică ER
4 Articol
HWZ 9060 Mufă de reducție Cadru produs
Mufă de reducție
9 Articol
HWZ 9062 Bucșă de reducție cu canale de răcire Cadru produs
Bucșă de reducție cu canale de răcire
8 Articol
HWZ 9791 Inserție cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranţă cu fricțiune Cadru produs
Inserție cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranţă cu fricțiune
7 Articol
HWZ 9792 Inserție cu schimbare rapidă pentru mandrină pentru filetare sincron Cadru produs
Inserție cu schimbare rapidă pentru mandrină pentru filetare sincron
2 Articol
HWZ 9100 Conductă de răcire HSK Cadru produs
Conductă de răcire HSK
2 Articol
HWZ 9200 Șurub de tragere, tip A, cu gaură străpunsă, etanșat, DIN 69872 Cadru produs
Șurub de tragere, tip A, cu gaură străpunsă, etanșat, DIN 69872
2 Articol
HWZ 9204 Șurub de tragere, tip B, fără gaură străpunsă, etanșat, DIN 69872 Cadru produs
Șurub de tragere, tip B, fără gaură străpunsă, etanșat, DIN 69872
2 Articol
HWZ 9210 Șurub de tragere, ISO 7388 II, tip B, cu gaură străpunsă, etanșat Cadru produs
Șurub de tragere, ISO 7388 II, tip B, cu gaură străpunsă, etanșat
2 Articol
HWZ 9220 Șurub de tragere, 45°, fără gaură străpunsă, etanșat Cadru produs
Șurub de tragere, 45°, fără gaură străpunsă, etanșat
2 Articol
HWZ 9224 Șurub de tragere, 45°, cu gaură străpunsă, etanșat Cadru produs
Șurub de tragere, 45°, cu gaură străpunsă, etanșat
2 Articol
HWZ 9230 Șurub de tragere, Mazak (ANSI-CAT 40), cu gaură străpunsă Cadru produs
Șurub de tragere, Mazak (ANSI-CAT 40), cu gaură străpunsă
4 Articol
HWZ 9240 Șurub de tragere, Haas-Mikron 45°, cu alezaj și adaos, etanșat Cadru produs
Șurub de tragere, Haas-Mikron 45°, cu alezaj și adaos, etanșat
2 Articol
HWZ 9250 Șurub de tragere, Mori-Seiki, tip A, cu gaură străpunsă, etanșat Cadru produs
Șurub de tragere, Mori-Seiki, tip A, cu gaură străpunsă, etanșat
2 Articol
HWZ 9260 Șurub de tragere, inel cu filet interior, cu alezaj, etanșat Cadru produs
Șurub de tragere, inel cu filet interior, cu alezaj, etanșat
2 Articol
HWZ 9270 Șurub de tragere cu filet de sprijin S20x2 Cadru produs
Șurub de tragere cu filet de sprijin S20x2
2 Articol
V 32910 Cheie de strângere pentru piuliță cuplare ER Cadru produs
Cheie de strângere pentru piuliță cuplare ER
4 Articol
V 32920 Cheie pentru șuruburile de fixare a frezei Cadru produs
Cheie pentru șuruburile de fixare a frezei
2 Articol
V 32930 Cheie tubulară pentru conductă de răcire HSK Cadru produs
Cheie tubulară pentru conductă de răcire HSK
3 Articol
V 32941 Mâner, UltraGrip Cadru produs
Mâner, UltraGrip
1 Articol
V 32942 Cheie profil pentru inserție, UltraGrip Cadru produs
Cheie profil pentru inserție, UltraGrip
1 Articol
Sunt afișate 23 din 23 .
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.