Elemente de asamblare

Elemente de asamblare de înaltă calitate conform DIN EN ISO. Șuruburi cu cap cilindric, știfturi filetate, indexoare, știfturi cilindrice, șuruburi de reglare și ghidare și multe altele disponibile din stoc.

46 Produse găsite
46 Produse găsite
E 1200 Şurub cu cap cilindric și locaș hexagonal
Şurub cu cap cilindric și locaș hexagonal
371 Articol
E 12001 Șurub cu cap cilindric și filet fin
Produs nou Șurub cu cap cilindric și filet fin
6 Articol
E 1220 Şurub cu cap înecat și locaș hexagonal
Şurub cu cap înecat și locaș hexagonal
75 Articol
E 1221 Șurub cu cap înecat, TORX®
Șurub cu cap înecat, TORX®
19 Articol
E 1225 Șurub cu cap bombat și guler
Șurub cu cap bombat și guler
6 Articol
E 1226 Şurub cu cap cilindric
Şurub cu cap cilindric
58 Articol
E 1230 Ştift filetat cu locaș hexagonal
Ştift filetat cu locaș hexagonal
76 Articol
E 1240 Şurub cu guler pentru ghidare
Şurub cu guler pentru ghidare
132 Articol
E 1242 Șurub ghidare cu guler, toleranță g6
Șurub ghidare cu guler, toleranță g6
43 Articol
E 92070 Șurub strângere cu bolț alamă
Șurub strângere cu bolț alamă
8 Articol
E 1548 Dop răcire, oțel
Dop răcire, oțel
11 Articol
E 15481 Dop răcire, cu umăr, oțel
Dop răcire, cu umăr, oțel
13 Articol
E 5835 Șurub strângere, călit
Produs nou Șurub strângere, călit
6 Articol
E 1250 Indexor cu arc fără coadă
Indexor cu arc fără coadă
9 Articol
E 1251 Indexor cu filet blocare
Produs nou Indexor cu filet blocare
8 Articol
E 12511 Indexor cu locaș hexagonal și filet blocare
Indexor cu locaș hexagonal și filet blocare
8 Articol
E 1252 Indexor cu arc, forță ridicată
Indexor cu arc, forță ridicată
9 Articol
E 1253 Indexor cu arc, forță ridicată și mecanism de blocare a filetului
Produs nou Indexor cu arc, forță ridicată și mecanism de blocare a filetului
8 Articol
E 1254 Indexor cilindric
Indexor cilindric
7 Articol
E 1255 Indexor, variantă lungă
Indexor, variantă lungă
7 Articol
E 1260 Indexor cu arc cu coadă
Indexor cu arc cu coadă
6 Articol
E 1265 Indexor cu arc cu montare prin presare
Indexor cu arc cu montare prin presare
6 Articol
E 1296 Bucșă reținere știft
Bucșă reținere știft
7 Articol
E 1300 Ştift cilindric m6
Ştift cilindric m6
139 Articol
E 1301 ştift cilindric h6
ştift cilindric h6
72 Articol
E 1302 Ştift cilindric pentru gaură înfundată m6
Ştift cilindric pentru gaură înfundată m6
118 Articol
E 1303 Știft cilindric pentru gaură înfundată h6
Știft cilindric pentru gaură înfundată h6
52 Articol
E 5345 Bolț centrare
Bolț centrare
2 Articol
E 5346 Bolț centrare zencuit
Bolț centrare zencuit
3 Articol
E 1170 Bucşă de centrare cu un diametru de montare
Bucşă de centrare cu un diametru de montare
10 Articol
E 5700 bucșă de tăiere cu guler
bucșă de tăiere cu guler
83 Articol
E 5704 bucșă de tăiere fără guler
bucșă de tăiere fără guler
79 Articol
E 5708 Bucșă de ghidare cu filet exterior, cu guler
Produs nou Bucșă de ghidare cu filet exterior, cu guler
6 Articol
E 1060 Bucşă de ghidare
Bucşă de ghidare
64 Articol
E 6030 Unitate de poziţionare
Unitate de poziţionare
53 Articol
E 1340 Pană de fixare
Pană de fixare
49 Articol
E 1570 Inel siguranță pentru găuri
Inel siguranță pentru găuri
24 Articol
E 1575 Inel siguranță pentru coloane
Inel siguranță pentru coloane
31 Articol
E 1585 Şaibă grower
Şaibă grower
9 Articol
E 1587 Şaibă grower cu blocare
Şaibă grower cu blocare
5 Articol
E 5350 Pană de fixare pentru ștanțe transfer
Pană de fixare pentru ștanțe transfer
10 Articol
E 90100 Șaibă pentru șurub cu cap cilindric, galvanizat
Șaibă pentru șurub cu cap cilindric, galvanizat
5 Articol
E 90120 Șaibă pentru șurub cu cap înecat, galvanizat
Șaibă pentru șurub cu cap înecat, galvanizat
4 Articol
E 90200 Piuliță hexagonală, galvanizată
Piuliță hexagonală, galvanizată
5 Articol
E 90220 Piuliță hexagonală subțire, galvanizată
Piuliță hexagonală subțire, galvanizată
5 Articol
V 28440 Extractor de știfturi - Set
V 28440
  • Oferte de toamnă
  • Extractor de știfturi - Set
    1 Articol
    Sunt afișate 46 din 46 .
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
    Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.