Articol 3

ADP
d1
M
l1
s1
s2
s3
l4
E 3047/13
13
M 2
1.4
3
1.7
1.3
4.3
E 3047/18
18
M 3
2
4
1.9
2.1
6
E 3047/27
27
M 4
3
5
1.9
3.1
9

Detalii

Material

  • 1.2162 ≈60 HRC
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.