Articol 28

ADP
d2
YY
l
d1
l1
d3
E 2430/1,4
1.4
-
3.8
2.6
0.9
M 0.8 x 0.2
E 2430/1,4/26
1.4
26
3.8
2.6
0.9
M 0.8 x 0.2
E 2430/1,4/27
1.4
27
3.8
2.6
0.9
M 0.8 x 0.2
E 2430/1,4/28
1.4
28
3.8
2.6
0.9
M 0.8 x 0.2
E 2430/1,5
1.5
-
3.8
3
0.9
M 0.8 x 0.2
E 2430/1,5/26
1.5
26
3.8
3
0.9
M 0.8 x 0.2
E 2430/1,5/27
1.5
27
3.8
3
0.9
M 0.8 x 0.2
E 2430/1,5/28
1.5
28
3.8
3
0.9
M 0.8 x 0.2
E 2430/2,1
2.1
-
4.7
4
1.2
M 1.1 x 0.25
E 2430/2,1/26
2.1
26
4.7
4
1.2
M 1.1 x 0.25
E 2430/2,1/27
2.1
27
4.7
4
1.2
M 1.1 x 0.25
E 2430/2,1/28
2.1
28
4.7
4
1.2
M 1.1 x 0.25
E 2430/3,1
3.1
-
7.8
5 + 6
2
M 1.6 x 0.2
E 2430/3,1/26
3.1
26
7.8
5 + 6
2
M 1.6 x 0.2
E 2430/3,1/27
3.1
27
7.8
5 + 6
2
M 1.6 x 0.2
E 2430/3,1/28
3.1
28
7.8
5 + 6
2
M 1.6 x 0.2
E 2430/4,4
4.4
-
9.8
8
2.5
M 2.3 x 0.25
E 2430/4,4/26
4.4
26
9.8
8
2.5
M 2.3 x 0.25
E 2430/4,4/27
4.4
27
9.8
8
2.5
M 2.3 x 0.25
E 2430/4,4/28
4.4
28
9.8
8
2.5
M 2.3 x 0.25
E 2430/5,2
5.2
-
11.8
10
3
M 2.5 x 0.35
E 2430/5,2/26
5.2
26
11.8
10
3
M 2.5 x 0.35
E 2430/5,2/27
5.2
27
11.8
10
3
M 2.5 x 0.35
E 2430/5,2/28
5.2
28
11.8
10
3
M 2.5 x 0.35
E 2430/6,2
6.2
-
13.8
12
3
M 3 x 0.35
E 2430/6,2/26
6.2
26
13.8
12
3
M 3 x 0.35
E 2430/6,2/27
6.2
27
13.8
12
3
M 3 x 0.35
E 2430/6,2/28
6.2
28
13.8
12
3
M 3 x 0.35

Detalii

Material

  • 1.4112 ≈52 HRC

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

Recomandat pentru dumneavoastră

Selecție magazin

Vizualizare coș cumpărături

Previzualizare CAD

Coșul dvs. este gol.
Net total
Mergeți spre coș

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.