Vare 28

ADP
d2
YY
l
d1
l1
d3
E 2430/1,4
1.4
-
3.8
2.6
0.9
M 0.8 x 0.2
E 2430/1,4/26
1.4
26
3.8
2.6
0.9
M 0.8 x 0.2
E 2430/1,4/27
1.4
27
3.8
2.6
0.9
M 0.8 x 0.2
E 2430/1,4/28
1.4
28
3.8
2.6
0.9
M 0.8 x 0.2
E 2430/1,5
1.5
-
3.8
3
0.9
M 0.8 x 0.2
E 2430/1,5/26
1.5
26
3.8
3
0.9
M 0.8 x 0.2
E 2430/1,5/27
1.5
27
3.8
3
0.9
M 0.8 x 0.2
E 2430/1,5/28
1.5
28
3.8
3
0.9
M 0.8 x 0.2
E 2430/2,1
2.1
-
4.7
4
1.2
M 1.1 x 0.25
E 2430/2,1/26
2.1
26
4.7
4
1.2
M 1.1 x 0.25
E 2430/2,1/27
2.1
27
4.7
4
1.2
M 1.1 x 0.25
E 2430/2,1/28
2.1
28
4.7
4
1.2
M 1.1 x 0.25
E 2430/3,1
3.1
-
7.8
5 + 6
2
M 1.6 x 0.2
E 2430/3,1/26
3.1
26
7.8
5 + 6
2
M 1.6 x 0.2
E 2430/3,1/27
3.1
27
7.8
5 + 6
2
M 1.6 x 0.2
E 2430/3,1/28
3.1
28
7.8
5 + 6
2
M 1.6 x 0.2
E 2430/4,4
4.4
-
9.8
8
2.5
M 2.3 x 0.25
E 2430/4,4/26
4.4
26
9.8
8
2.5
M 2.3 x 0.25
E 2430/4,4/27
4.4
27
9.8
8
2.5
M 2.3 x 0.25
E 2430/4,4/28
4.4
28
9.8
8
2.5
M 2.3 x 0.25
E 2430/5,2
5.2
-
11.8
10
3
M 2.5 x 0.35
E 2430/5,2/26
5.2
26
11.8
10
3
M 2.5 x 0.35
E 2430/5,2/27
5.2
27
11.8
10
3
M 2.5 x 0.35
E 2430/5,2/28
5.2
28
11.8
10
3
M 2.5 x 0.35
E 2430/6,2
6.2
-
13.8
12
3
M 3 x 0.35
E 2430/6,2/26
6.2
26
13.8
12
3
M 3 x 0.35
E 2430/6,2/27
6.2
27
13.8
12
3
M 3 x 0.35
E 2430/6,2/28
6.2
28
13.8
12
3
M 3 x 0.35

Detaljer

Materiale

  • 1.4112 ≈52 HRC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.