Articol 32

ADP
d1
YY
Δh
l
d2
E 2420/ 2,6
2.6
-
0.2
4
1.4
E 2420/ 2,6/26
2.6
26
0.2
4
1.4
E 2420/ 2,6/27
2.6
27
0.2
4
1.4
E 2420/ 2,6/28
2.6
28
0.2
4
1.4
E 2420/ 3
3
-
0.2
4
1.5
E 2420/ 3/26
3
26
0.2
4
1.5
E 2420/ 3/27
3
27
0.2
4
1.5
E 2420/ 3/28
3
28
0.2
4
1.5
E 2420/ 4
4
-
0.25
5
2.1
E 2420/ 4/26
4
26
0.25
5
2.1
E 2420/ 4/27
4
27
0.25
5
2.1
E 2420/ 4/28
4
28
0.25
5
2.1
E 2420/ 5
5
-
0.2
8
3.1
E 2420/ 5/26
5
26
0.2
8
3.1
E 2420/ 5/27
5
27
0.2
8
3.1
E 2420/ 5/28
5
28
0.2
8
3.1
E 2420/ 6
6
-
0.2
8
3.1
E 2420/ 6/26
6
26
0.2
8
3.1
E 2420/ 6/27
6
27
0.2
8
3.1
E 2420/ 6/28
6
28
0.2
8
3.1
E 2420/ 8
8
-
0.25
10
4.4
E 2420/ 8/26
8
26
0.25
10
4.4
E 2420/ 8/27
8
27
0.25
10
4.4
E 2420/ 8/28
8
28
0.25
10
4.4
E 2420/10
10
-
0.35
12
5.2
E 2420/10/26
10
26
0.35
12
5.2
E 2420/10/27
10
27
0.35
12
5.2
E 2420/10/28
10
28
0.35
12
5.2
E 2420/12
12
-
0.35
14
6.2
E 2420/12/26
12
26
0.35
14
6.2

Detalii

Material

  • 1.4112 ≈52 HRC
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.