Articol 17

ADP
d1
l
d2
E 1312/10 x 3
10
3
4.5
E 1312/12 x 3
12
3
4.5
E 1312/12 x 9
12
9
4.5
E 1312/14 x 3
14
3
5.5
E 1312/14 x 9
14
9
5.5
E 1312/16 x 3
16
3
5.5
E 1312/16 x 9
16
9
5.5
E 1312/20 x 3
20
3
8.5
E 1312/20 x 9
20
9
8.5
E 1312/24 x 3
24
3
8.5
E 1312/24 x 9
24
9
8.5
E 1312/26 x 3
26
3
8.5
E 1312/26 x 9
26
9
8.5
E 1312/30 x 4
30
4
11
E 1312/30 x 10
30
10
11
E 1312/42 x 4
42
4
11
E 1312/42 x 10
42
10
11

Detalii

Material

  • 1.7131 ≈800 N/mm²
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.