Comparadores

14 produto(s) encontrado(s)
14 produto(s) encontrado(s)
MUA 10220 Comparador pequeno Imagem única do produto
MUA 10220
  • Oferta de primavera
  • Comparador pequeno
    1 artigo(s)
    MUA 10240 Comparador mini Imagem única do produto
    MUA 10240
    Comparador mini
    1 artigo(s)
    MUD 12022 Comparador digital, 0,01 mm Imagem única do produto
    MUD 12022
  • Oferta permanente
  • Comparador digital, 0,01 mm
    2 artigo(s)
    MUD 22022 Comparador digital 0.01 mm com função de cálculo Imagem única do produto
    MUD 22022
    Comparador digital 0.01 mm com função de cálculo
    1 artigo(s)
    MUD 32000 Comparador digital, 0,01 mm Imagem única do produto
    MUD 32000
    Comparador digital, 0,01 mm
    1 artigo(s)
    MUA 10200 Comparador analógico com mostrador rotativo Imagem única do produto
    MUA 10200
  • Oferta de primavera
  • Comparador analógico com mostrador rotativo
    1 artigo(s)
    MUA 12200 Comparador analógico anti-choque c/ mostrador  Imagem única do produto
    MUA 12200
    Comparador analógico anti-choque c/ mostrador
    1 artigo(s)
    MUA 10202 Comparador analógico com mostrador rotativo Imagem única do produto
    MUA 10202
    Comparador analógico com mostrador rotativo
    1 artigo(s)
    MUA 12202 Comparador analógico anti-choque c/ mostrador  Imagem única do produto
    MUA 12202
    Comparador analógico anti-choque c/ mostrador
    1 artigo(s)
    MUA 12402 Comparador analógico c/ mostrador rotativo de alta precisão Imagem única do produto
    MUA 12402
    Comparador analógico c/ mostrador rotativo de alta precisão
    1 artigo(s)
    MUA 62200 Comparador analógico com mostrador rotativo IP67 Imagem única do produto
    MUA 62200
    Comparador analógico com mostrador rotativo IP67
    1 artigo(s)
    MUTA 10200 Comparador de profundidade analógico Imagem única do produto
    MUTA 10200
    Comparador de profundidade analógico
    1 artigo(s)
    MUZ 4080 Extensão para comparador Imagem única do produto
    MUZ 4080
    Extensão para comparador
    5 artigo(s)
    MUZ 5020 Ponte de medição de profundidade para paquímetro Imagem única do produto
    MUZ 5020
    Ponte de medição de profundidade para paquímetro
    3 artigo(s)
    14 de 14 apresentado
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
    Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.