Guiamento Extratores Placas isolantes Anéis de centragem

Componentes à medida

Se o nosso standard não funcionar para si, também oferecemos muitos componentes personalizados.

Oferta imediata e processo de encomenda rápido, mesmo para artigos não normalizados

Na Meusburger, confiamos nas peças normalizadas, uma vez que são a base para uma produção econômica e sustentável. Se, no entanto, o nosso standard não funcionar para si, também oferecemos muitos componentes personalizados.

Person misst einen Auswerfer aus – viele Einbauteile gibt es auch in individuellen Ausführungen.

Que produtos podem ser personalizados?

Entre eles incluem-se produtos essenciais e uma ampla seleção dos grupos de produtos guias, extratores, placas isolantes e anéis de centragem:

  • Colunas para guiamento principal
  • Casquilhos de aço para guiamento principal
  • Guias inclinadas
  • Parafusos para o conjunto das placas de extração
  • Hastes
  • Suportes
  • Extratores
  • Placas isolantes
  • Anéis de centragem
  • Mangueiras para altas temperaturas

Vantagens

  • Oferta rápida
  • Processamento rápido de encomendas
  • A qualidade habitual – tal como nos artigos standard
  • Possibilidade garantida de substituição em caso de necessidade de peças de substituição

Placas isolantes à medida

Connosco, não só pode adquirir placas isolantes na largura, espessura e comprimento pretendidos, como também as fabricamos de acordo com o seu desenho.

Anéis de centragem

Nos nossos anéis de centragem, pode substituir todas as variáveis de desenho indicadas na loja pelas dimensões pretendidas.

Acessórios de refrigeração individuais

Procurar e encontrar – na nossa gama, encontrará o produto certo para as mais diversas aplicações na área das altas temperaturas. Para além dos nossos artigos normalizados, também pode encomendar as nossas mangueiras para altas temperaturas em comprimentos personalizados na nossa loja.
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.