Artigos 13

ADP
d1
l1
l
d2
l2
d3
M max. [Nm]
E 93232/ 6 x 16
M 6
16
39
15
10
32
8
E 93232/ 6 x 20
M 6
20
43
15
10
32
8
E 93232/ 6 x 25
M 6
25
48
15
10
32
8
E 93232/ 6 x 30
M 6
30
53
15
10
32
8
E 93232/ 8 x 20
M 8
20
47
17
12
40
16
E 93232/ 8 x 25
M 8
25
52
17
12
40
16
E 93232/ 8 x 30
M 8
30
57
17
12
40
16
E 93232/ 8 x 40
M 8
40
67
17
12
40
16
E 93232/10 x 25
M10
25
57
19
14
50
23
E 93232/10 x 40
M10
40
72
19
14
50
23
E 93232/10 x 50
M10
50
82
19
14
50
23
E 93232/12 x 30
M12
30
67
22
16
63
46
E 93232/12 x 60
M12
60
97
22
16
63
46

Detalhes

Material

  • PP
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.