E 93232
Ročaj zvezdasti z zunanjim navojem
Izdelek 13
|
|
ADP
|
d1
|
l1
|
l
|
d2
|
l2
|
d3
|
M max.
[Nm]
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 93232/ 6 x 16
|
|
M 6
|
16
|
39
|
15
|
10
|
32
|
8
|
|
E 93232/ 6 x 20
|
|
M 6
|
20
|
43
|
15
|
10
|
32
|
8
|
|
E 93232/ 6 x 25
|
|
M 6
|
25
|
48
|
15
|
10
|
32
|
8
|
|
E 93232/ 6 x 30
|
|
M 6
|
30
|
53
|
15
|
10
|
32
|
8
|
|
E 93232/ 8 x 20
|
|
M 8
|
20
|
47
|
17
|
12
|
40
|
16
|
|
E 93232/ 8 x 25
|
|
M 8
|
25
|
52
|
17
|
12
|
40
|
16
|
|
E 93232/ 8 x 30
|
|
M 8
|
30
|
57
|
17
|
12
|
40
|
16
|
|
E 93232/ 8 x 40
|
|
M 8
|
40
|
67
|
17
|
12
|
40
|
16
|
|
E 93232/10 x 25
|
|
M10
|
25
|
57
|
19
|
14
|
50
|
23
|
|
E 93232/10 x 40
|
|
M10
|
40
|
72
|
19
|
14
|
50
|
23
|
|
E 93232/10 x 50
|
|
M10
|
50
|
82
|
19
|
14
|
50
|
23
|
|
E 93232/12 x 30
|
|
M12
|
30
|
67
|
22
|
16
|
63
|
46
|
|
E 93232/12 x 60
|
|
M12
|
60
|
97
|
22
|
16
|
63
|
46
|
Podrobnosti
Material
- PP