Artigos 20

ADP
d1
l
M
S
l3
d4
E 1382/ 60 x 8
60
8
M 5
-
4
48
E 1382/ 60 x 14
60
14
M 5
6
4
48
E 1382/ 90 x 12
90
12
M 5
-
8
76
E 1382/ 90 x 18
90
18
M 5
6
8
76
E 1382/100 x 12
100
12
M 5
-
8
82
E 1382/100 x 18
100
18
M 5
6
8
82
E 1382/110 x 12
110
12
M 5
-
8
90
E 1382/110 x 18
110
18
M 5
6
8
90
E 1382/125 x 12
125
12
M 5
-
8
104
E 1382/125 x 18
125
18
M 5
6
8
104
E 1382/125 x 20
125
20
M 5
8
8
104
E 1382/160 x 14
160
14
M 5
-
10
144
E 1382/160 x 20
160
20
M 5
6
10
144
E 1382/160 x 22
160
22
M 5
8
10
144
E 1382/175 x 14
175
14
M 5
-
10
144
E 1382/175 x 22
175
22
M 5
8
10
144
E 1382/200 x 14
200
14
M 5
-
10
144
E 1382/200 x 22
200
22
M 5
8
10
144
E 1382/250 x 14
250
14
M 5
-
10
194
E 1382/250 x 22
250
22
M 5
8
10
194

Detalhes

Material

  • 1.1730 min. 630 N/mm²
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.