E 52401
Koszyk wałeczkowy bez pierścienia osadczego
Artykuły 34
|
|
ADP
|
d2
|
l
|
nr: Ilość wałków stalowych
|
l1
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 52401/20 x 36
|
|
20
|
36
|
24
|
2.9
|
3
|
26
|
|
E 52401/25 x 36
|
|
25
|
36
|
32
|
3.2
|
3
|
31
|
|
E 52401/32 x 45
|
|
32
|
45
|
48
|
3.95
|
4
|
40
|
|
E 52401/32 x 63
|
|
32
|
63
|
72
|
3.95
|
4
|
40
|
|
E 52401/40 x 45
|
|
40
|
45
|
56
|
3.95
|
4
|
48
|
|
E 52401/40 x 63
|
|
40
|
63
|
84
|
3.95
|
4
|
48
|
|
E 52401/50 x 71
|
|
50
|
71
|
112
|
4.25
|
4
|
58
|
|
E 52401/20 x 45
|
|
20
|
45
|
32
|
2.9
|
3
|
26
|
|
E 52401/20 x 56
|
|
20
|
56
|
40
|
2.9
|
3
|
26
|
|
E 52401/20 x 71
|
|
20
|
71
|
56
|
2.9
|
3
|
26
|
|
E 52401/20 x 80
|
|
20
|
80
|
64
|
2.9
|
3
|
26
|
|
E 52401/25 x 45
|
|
25
|
45
|
40
|
3.2
|
3
|
31
|
|
E 52401/25 x 56
|
|
25
|
56
|
48
|
3.2
|
3
|
31
|
|
E 52401/25 x 71
|
|
25
|
71
|
60
|
3.2
|
3
|
31
|
|
E 52401/25 x 80
|
|
25
|
80
|
70
|
3.2
|
3
|
31
|
|
E 52401/25 x 95
|
|
25
|
95
|
90
|
3.2
|
3
|
31
|
|
E 52401/32 x 56
|
|
32
|
56
|
56
|
3.95
|
4
|
40
|
|
E 52401/32 x 71
|
|
32
|
71
|
71
|
3.95
|
4
|
40
|
|
E 52401/32 x 80
|
|
32
|
80
|
80
|
3.95
|
4
|
40
|
|
E 52401/32 x 95
|
|
32
|
95
|
95
|
3.95
|
4
|
40
|
|
E 52401/32 x 120
|
|
32
|
120
|
120
|
3.95
|
4
|
40
|
|
E 52401/40 x 56
|
|
40
|
56
|
56
|
3.95
|
4
|
48
|
|
E 52401/40 x 71
|
|
40
|
71
|
71
|
3.95
|
4
|
48
|
|
E 52401/40 x 80
|
|
40
|
80
|
80
|
3.95
|
4
|
48
|
|
E 52401/40 x 95
|
|
40
|
95
|
95
|
3.95
|
4
|
48
|
|
E 52401/40 x 120
|
|
40
|
120
|
120
|
3.95
|
4
|
48
|
|
E 52401/40 x 140
|
|
40
|
140
|
140
|
3.95
|
4
|
48
|
|
E 52401/50 x 80
|
|
50
|
80
|
80
|
4.25
|
4
|
58
|
|
E 52401/50 x 95
|
|
50
|
95
|
95
|
4.25
|
4
|
58
|
|
E 52401/50 x 120
|
|
50
|
120
|
120
|
4.25
|
4
|
58
|
Szczegóły
Materiał
- 1.3505
- Aluminium
Dokumenty
Wyposażenie
Polecane dla Ciebie