Artykuły 1

ADP
d1
d
l
V 241201/3,2
3.2
29
125

Szczegóły

Opis produktu

  • Uchwyt dwukomponentowy do ostrzy Ø3,2 V 24100

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

V 241201/3,2 Uchwyt wymienny gratownika, 2K, do ostrzy Ø3,2 Zdjęcie pojedyncze produktu

V 241201/3,2

Uchwyt wymienny gratownika, 2K, do ostrzy Ø3,2

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.