Artikel 1

ADP
d1
d
l
V 241201/3,2
3.2
29
125

Detaljer

Produktbeskrivning

  • 2-komponenthandtag för Ø3.2 V 24100 Blad

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

V 241201/3,2 Utbyteshandtag 2K för avgradningsknivar Ø3,2 Enskild produktbild

V 241201/3,2

Utbyteshandtag 2K för avgradningsknivar Ø3,2

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.