Artykuły 71

ADP
d2
l
l1
l3
d4
E 5028/ 4 x 30
4
30
2
- -
E 5028/ 4 x 40
4
40
2
- -
E 5028/ 4 x 50
4
50
2
- -
E 5028/ 4 x 60
4
60
2
- -
E 5028/ 4 x 80
4
80
2
- -
E 5028/ 5 x 30
5
30
2
- -
E 5028/ 5 x 40
5
40
2
- -
E 5028/ 5 x 50
5
50
2
- -
E 5028/ 5 x 60
5
60
2
- -
E 5028/ 5 x 80
5
80
2
- -
E 5028/ 5 x 100
5
100
2
- -
E 5028/ 5 x 125
5
125
2
- -
E 5028/ 6 x 30
6
30
2
- -
E 5028/ 6 x 40
6
40
2
- -
E 5028/ 6 x 50
6
50
2
- -
E 5028/ 6 x 60
6
60
2
- -
E 5028/ 6 x 80
6
80
2
- -
E 5028/ 6 x 100
6
100
2
- -
E 5028/ 8 x 30
8
30
2
- -
E 5028/ 8 x 40
8
40
2
- -
E 5028/ 8 x 50
8
50
2
- -
E 5028/ 8 x 60
8
60
2
- -
E 5028/ 8 x 80
8
80
2
- -
E 5028/ 8 x 90
8
90
2
- -
E 5028/ 8 x 100
8
100
2
- -
E 5028/ 8 x 125
8
125
2
- -
E 5028/10 x 40
10
40
3
12
M 6
E 5028/10 x 50
10
50
3
12
M 6
E 5028/10 x 60
10
60
3
12
M 6
E 5028/10 x 80
10
80
3
12
M 6

Szczegóły

Opis produktu

  • ≈ISO 9182 (DIN 9825)

Materiał

  • 1.3505 ≈62 HRC hartowany na wskroś; d2 ≥ 16 mm indukcyjny
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.